• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Composants pour bus de terrain
  4. Passerelles AS-Interface avec fonctionnalité API
  5. AC1356

Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API

AC1356

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API

AC1356

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

  • Avec interface bus de terrain intégré et API
  • Echange de données fiable et rapide avec les capteurs / actionneurs
  • Afficheur couleur pour l'affichage des états de tous les esclaves AS-i sur site
  • Configuration, mise en service et diagnostic faciles
  • Menu quick-setup avec utilisation intuitive
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC1412 Comparaison de produits: AC1356 / AC1412 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • asib
  • cul
Application
Application commande décentralisée
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Résistance d'isolation [V] 500
Consommation [mA] < 400
Consommation max. via AS-i [mA] 10
Consommation de puissance max. [VA] 10
Nombre de maîtres AS-i 2
Isolation galvanique oui
Interfaces
Interface de communication RS232; Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - CAA
Protocole CAA
Ethernet - Modbus TCP
Taux de transmission 10 MBaud; 100 MBaud
Type de connecteur RJ45
Protocole Modbus TCP
Type d'utilisation programmation
PROFIBUS
Taux de transmission 12 MBaud
Protocole Profibus DP
Type d'utilisation transmission de données
RS232
Nombre des interfaces RS232 1
Taux de transmission 9600...115200 Baud
Type de connecteur RJ11
Type d'utilisation programmation
Remarque concernant les interfaces
séparé galvaniquement
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Température de stockage [°C] -20...70
Indice de protection IP 20
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Profil maître AS-i M4
Données mécaniques
Poids [g] 604,5
Boîtier montage sur rail
Matières aluminium; tôle d'acier galvanisé
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 3 x LED, rouge
3 x LED, vert
4 x LED, jaune
afficheur LCD entièrement graphique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces