- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain pour zones humides ProcessLine
- AC200A
Module AS-Interface ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Module AS-Interface ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Application
Application | module AS-i ATEX |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Courant de sortie total [A] | 2 |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -15...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -15...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68, IP 69K) |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
Marquage ATEX | 3G Ex ec IIC T6 Gc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X | |||||
CEM |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 630,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Matières | boîtier: inox; Joint torique: EPDM; Bouchons protecteurs: PP |
Matière des joints | EPDM |
Raccordement électrique
Raccordement au module | M12 |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
|
---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 8 x M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM |