- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Tous les modules E/S AS-Interface
- AC2057
AirBox AS-Interface
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AirBox AS-Interface
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- Pour commande décentralisée de vérins et d'actionneurs
- Combinaison de module E/S AS-i et d'électrovanne
- Haute efficacité énergétique grâce à l'utilisation près de l'actionneur
- Réduction des travaux d'installation et de câblage
- Montage et câblage simples sur partie basse du module
Application
Application | montage sur le terrain |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 165 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 1 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 2 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 20...30 |
Courant max. total des entrées [mA] | 100 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | > 3 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | < 1,5 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 10 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre de sorties pneumatiques | 1; (inverseur pneumatique ; monostable) |
---|---|
Alimentation actionneurs par les sorties | AS-i |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Classification AS-i
Mode d’adressage étendu | non | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-3.F | ||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Code ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Type de montage | montage vissé | |
Matières | boîtier: PBT; pièces métalliques: inox (1.4305/303); Joint d'étanchéité: FKM | |
Système pneumatique | 1 x électrovanne à siège 4/2 | |
Plage de pression de fonctionnement [bar] | 3...8 | |
Plage de pression de fonctionnement [MPa] | 0,3...0,8 | |
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement |
|
|
Débit à 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Débit à 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Fluide admissible | filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié | |
Système Legris | Legris LF 3000/8 | |
Echappement | échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | par embrochage dans l'embase, FK / PG: |
---|