Module d'armoire AS-Interface
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
Module d'armoire AS-Interface
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
- Pour l'utilisation dans des armoires électriques
- Câblage rapide et facile à l'aide des cages à ressort
- Boîtier particulièrement peu encombrant
- Bornes doubles pour effectuer un passage de la tension d'alimentation
- LED à haute luminosité pour afficher la disponibilité, l'état de commutation et la fonction
article arrêté
Article de remplacement: AC3222 Comparaison de produits: AC2220 / AC3222 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées Pt100: 4 |
---|---|
Etendue de mesure [°C] | -200...850 |
Application
Application | mise en armoire |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 80 |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées Pt100: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées Pt100 | 4 |
---|---|
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 24 |
Courant max. total des entrées [mA] | 80 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Résolution entrée analogique | 16 / 0,1 °C |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [°C] | -200...850 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 20 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 140 |
Classification AS-i
Adressage AS-i | Prise d'adressage |
---|---|
Profil maître AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
Code ID AS-i [hex] | 3.E |
Données mécaniques
Poids [g] | 155,5 |
---|---|
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Matières | PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | COMBICON: |
---|