• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Mise en armoire
  5. AC2267

Module d'armoire AS-Interface

AC2267

SmartLine25 4DI 4DO T C AUX

Module d'armoire AS-Interface

AC2267

SmartLine25 4DI 4DO T C AUX

  • Pour l'utilisation dans des armoires électriques
  • Câblage rapide et facile à l'aide des cages à ressort
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Bornes doubles pour effectuer un passage de la tension d'alimentation
  • LED à haute luminosité pour afficher la disponibilité, l'état de commutation et la fonction
  • ce
  • ukca
Application
Version Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4
Application mise en armoire
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 50
Alimentation en tension supplémentaire [V] 20 DC
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] 4300; (AUX)
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4
Technologie des entrées TOR PNP; (type 2 selon CEI 61131-2)
Alimentation capteurs, entrées AUX
Alimentation en tension [V] 20...30; (DC)
Courant max. total des entrées [mA] 200
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6...10
Courant d’entrée niveau bas [mA] 0...2
Niveau du signal logique haut [V] > 11
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre des sorties TOR 4
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 20...30; (AUX)
Courant max. par sortie [mA] 1000; (catégorie d'utilisation DC-12: 700 mA; catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] 4
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Alimentation actionneurs par les sorties AUX
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 20
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [Années] 186
Remarques L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation isolée galvaniquement. ; Cette source de tension doit disposer au secondaire d'un fusible avec homologation UL (voir fiche jointe). ; Comme alternative une alimentation Class 2 peut être utilisée pour alimenter AUX.
Classification AS-i
Version AS-i 3.0
Adressage AS-i Prise d'adressage
Mode d’adressage étendu oui
Profil maître AS-i M4
Profil AS-i S-7.A.7
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] A.7
Certificat AS-i en cours oui
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
entrée I-1 I-2 I-3 I-4
Sortie O-1 O-2 O-3 O-4
Données mécaniques
Poids [g] 144,8
Type de montage Montage sur rail DIN
Dimensions [mm] 108 x 25 x 105
Matières PC-GF20
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune I1...I4, O1…O4
fonctionnement LED, vert AS-i, AUX
erreurs LED, rouge
Accessoires
Accessoires en option
connecteur
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement bornier: