• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules à boutons lumineux
  5. AC2388

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2388

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2388

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

  • Utilisation comme interrupteurs de démarrage / d'arrêt ou touches de validation sur les machines
  • Boutons-poussoirs avec un point de poussée tactile pour une protection contre le contact non intentionnel
  • Des LED à haute luminosité de signalisation visuelle indiquent la présence de la main
  • Commande active via AS-Interface
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
  • asi
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 55
Entrées
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Mode d’adressage étendu oui
Profil maître AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.A.E
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] A.E
Certificat AS-i 133801
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
LED 1 DO-0 - - -
LED 2 - DO-1 - -
bouton-poussoir 1 DI-0 - - -
bouton-poussoir 2 - DI-1 - -
Données mécaniques
Poids [g] 133
Type de montage Montage sur rail DIN
Dimensions [mm] 89,6 x 46 x 45
Matières PA
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
erreurs LED, rouge
Eléments de service
2 touches de fonction rétroéclairées programmables
Raccordement électrique
Raccordement au module M12
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces