• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules de terrain compacts pour montage par vis CompactLine
  5. AC2454

Module CompactLine AS-Interface

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

Module CompactLine AS-Interface

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

  • Montage et câblage faciles
  • Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au surmoulage complet
  • LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de la fonction et des erreurs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Application
Version Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 250
Courant de sortie total [A] 4
Alimentation en tension supplémentaire [V] 10...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] 4000; (AUX)
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4; (bidirectionnel)
Technologie des entrées TOR PNP; (type 2 selon CEI 61131-2)
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30; (DC)
Courant max. total des entrées [mA] 200
Limitation courant d'entrée [mA] 15
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6...10
Courant d’entrée niveau bas [mA] 0...2
Niveau du signal logique haut [V] > 11
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre des sorties TOR 4
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 10...30; (AUX)
Courant max. par sortie [mA] 2000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] 4
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Alimentation actionneurs par les sorties AUX
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -25...80
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 67; (si les câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [Années] 190
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Classification AS-i
Version AS-i 3.0
Adressage AS-i Adressage IR possible
Mode d’adressage étendu oui
Profil maître AS-i M4
Profil AS-i S-7.A.7
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] A.7
Certificat AS-i 126801
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
entrée 1 2 3 4
Connecteur femelle I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
broche 4 2 4 4 2 4
Sortie 1 2 3 4
Connecteur femelle O-1 O-2 O-3 O-4
broche 4 4 4 4
Données mécaniques
Poids [g] 370,5
Type de montage câble plat AS-i à embrocher directement
Matières PA 6.6; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L); inserts filetés dans l'embase: inox (1.4404 / 316L); Joint torique: EPDM; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé; vis 1.4578 (acier inox / 316Cu)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune I1...I4, O1...O4
fonctionnement LED, vert AS-i, AUX
erreurs LED, rouge
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Accessoires
Fourniture
tube en inox pour montage en cas de forte sollicitation mécanique, E70402
Remarques
Remarques
Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Entrées
Raccordement Connecteur: 4 x M12; codage: A
Raccordement électrique - Sorties
Connecteur: 4 x M12; codage: A