- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain compacts pour montage par vis CompactLine
- AC2486
Module CompactLine AS-Interface
AC2486
CompactM12 4 DI-Y V4A A/B
Module CompactLine AS-Interface
AC2486
CompactM12 4 DI-Y V4A A/B
- Montage et câblage faciles
- Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au surmoulage complet
- LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de la fonction et des erreurs
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Connecteurs M8 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
Application
Application | montage sur le terrain |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 250 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 20...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 200 |
Limitation courant d'entrée [mA] | 15 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 67; (si les câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 383 | ||||||
Homologation UL |
|
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressage AS-i | Adressage IR possible | ||||||||||||||||||||
Mode d’adressage étendu | oui | ||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 126701 | ||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 285,5 |
---|---|
Type de montage | câble plat AS-i à embrocher directement |
Matières | PA; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L); inserts filetés dans l'embase: inox (1.4404 / 316L); Joint torique: EPDM; vis: 1.4578 (acier inox / 316Cu); contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: M12 |
---|