- Produits
- AC2634
Modules E/S pour applications de terrain
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
Modules E/S pour applications de terrain
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Données process, configuration et diagnostic via PROFIBUS DP
- Intégration directe dans le système
- Modèle robuste entièrement encapsulé pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Mise en service facile via fichier GSD
- Pour le raccordement direct de jusqu'à quatre capteurs de température Pt100 à PROFIBUS DP
article arrêté
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées Pt100: 4 |
---|---|
Etendue de mesure [°C] | -200...850 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 110 |
Isolation galvanique | non |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées Pt100: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées Pt100 | 4 |
---|---|
Alimentation capteurs, entrées | via tension d'alimentation |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur l'étendue de mesure |
|
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | < ± 1 |
---|
Interfaces
Taux de transmission | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...55 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 308 |
---|---|
Matières | boîtier: PA 6; résine de surmoulage: PU; Broches de contact: laiton doré |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - PROFIBUS
Connecteur: M12; codage: B |
Raccordement électrique - Raccord process
Raccordement | Connecteur: M12; codage: A |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
Connecteur: M8; codage: A |