- Produits
- AC2637
Modules E/S pour applications de terrain
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
Modules E/S pour applications de terrain
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Données process, configuration et diagnostic via PROFIBUS DP
- Intégration directe dans le système
- Modèle robuste entièrement encapsulé pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Mise en service facile via fichier GSD
- Pour le raccordement direct de jusqu'à quatre actionneurs analogiques à PROFIBUS DP
article arrêté
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 115 |
Isolation galvanique | non |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 4 |
---|
Sorties
Nombre des sorties analogiques | 4 |
---|---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Résistance courts-circuits | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | via tension de charge |
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | < ± 0,3 |
---|
Interfaces
Taux de transmission | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...55 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 300,5 |
---|---|
Matières | boîtier: PA 6; résine de surmoulage: PU; Broches de contact: laiton doré |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - PROFIBUS
Connecteur: M12; codage: B |
Raccordement électrique - Raccord process
Raccordement | Connecteur: M12; codage: A |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
Connecteur: M8; codage: A |