- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Solutions circuits imprimés
- AC2750
Module à circuit imprimé AS-Interface
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
Module à circuit imprimé AS-Interface
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- Pour le montage dans de petits boîtiers, coffrets et panneaux de commande
- Câblage rapide et facile à l'aide de sorties filaires
- Boîtier particulièrement peu encombrant
- Pour l'intégration des fins de course mécanique dans des réseaux AS-i
- Connexion AS-i pour quatre boutons poussoirs lumineux
Application
Version | Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4 |
---|---|
Application | Boîtier pour montage sur tableau de commande |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 180; (sans capteurs: < 30 mA; entrées et sorties actives: < 180 mA) |
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 0,15; (courant total pour toutes les entrées et sorties alimentées via AS-i: 150 mA) |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 18...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 150 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 4 |
Technologie | PNP |
Plage de tension DC [V] | 18...30; (DC) |
Courant max. par sortie [mA] | 100; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] | 0,15 |
Résistance courts-circuits | oui |
Séparation galvanique | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | AS-i |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...55 |
---|---|
Indice de protection | IP 20 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Classification AS-i
Version AS-i | 3.0 |
---|---|
Mode d’adressage étendu | oui |
Profil maître AS-i | M4 |
Profil AS-i | S-7.A.7 |
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
Code ID AS-i [hex] | A.7 |
Certificat AS-i | 102301 |
Données mécaniques
Poids [g] | 75,5 |
---|---|
Type de montage | Installation sur un plan de pose dans une boîte |
Dimensions [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Matières | boîtier: PC surmoulé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Câble: 0,2 m, PVC |