- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain pour zones humides ProcessLine
- AC2916
Module AS-Interface ProcessLine
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
Module AS-Interface ProcessLine
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Particulièrement approprié pour l'utilisation en zone humide dans l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Design aseptique sans aspérités
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
Application
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 450 |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 4 |
---|
Entrées
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
---|---|
Nombre des entrées analogiques | 4; (raccordement de capteurs à 2 et 3 fils) |
Entrée analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Entrée analogique (tension) [V] | 18...30 |
Chute de tension max. sur charge pour tension nominale [V] | 10 |
Résolution entrée analogique | 1 bit = 1 µA |
Exactitude de l'entrée analogique [%] | 0,5 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -5...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 98 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Mode d’adressage étendu | non |
Profil maître AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
Code ID AS-i [hex] | 3.E |
Certificat AS-i | 101108 |
Données mécaniques
Poids [g] | 607 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Matières | douille filetée: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Joint torique: EPDM; Bouchon: PP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | M12 |
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - AS-i
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm |
Raccordement électrique - Raccord process
Connecteur: 4 x M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm |