- Produits
- AC3210
Application
Application | mise en armoire |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 10...53; (Alimentation externe) |
Consommation max. via AS-i [mA] | 53; (avec alimentation externe: 28 mA) |
Protection inversion de polarité | oui |
Courant de sortie total [A] | 0,5; (avec alimentation externe; sans alimentation externe: 100 mA) |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Alimentation en tension supplémentaire | facultatif |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 4 |
---|
Entrées
Alimentation capteurs, entrées | AS-i / AUX |
---|---|
Courant max. total des entrées [mA] | 100 |
Nombre des entrées analogiques | 4 |
Entrée analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Entrées analogiques protégées contre les courts-circuits | non |
Résolution entrée analogique | 16 (1 bit = 1 µA) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...75 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 20 |
Protection bornes | IP 20 |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage |
Mode d’adressage étendu | non |
Profil maître AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
Code ID AS-i [hex] | 3.E |
Données mécaniques
Poids [g] | 199 |
---|---|
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Matières | PC-GF20 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm |
---|