• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires pour AS-Interface
  4. Prolongations du réseau, terminaisons et testeurs
  5. AC3226

Répéteur AS-Interface

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

Répéteur AS-Interface

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

  • Pour une prolongation du câble dans le réseau AS-i
  • Pour l'utilisation dans des armoires électriques
  • Câblage rapide et facile à l'aide des borniers débrochables avec bornes à vis
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • LED bien visibles pour l'affichage du fonctionnement et des erreurs
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Application
Application Prolongation du réseau AS-i de 100 m
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 60; (par ligne AS-i)
Sorties
Technologie AS-i
Séparation galvanique oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Remarque sur la température ambiante
cULus: ... 65 °C
Température de stockage [°C] -25...75
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 20
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
EN 62026-2
Homologation UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type IP20
alimentation en tension Low Voltage / Limited Energy
Numéro de fichier UL E205959
Données mécaniques
Poids [g] 170
Type de montage Montage sur rail DIN
Matières PA 6.6
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 2 x LED, vert
Fonction LED, jaune
Accessoires
Fourniture
bornier débrochable
Shunt pour la terminaison de bus
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces