Module d'armoire AS-Interface
AC3257
SmartL25 4DI AUX 4DO T C
Module d'armoire AS-Interface
AC3257
SmartL25 4DI AUX 4DO T C
Application
Application | mise en armoire |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 30 |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] | 5100; (AUX) |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Alimentation capteurs, entrées | AUX |
Alimentation en tension [V] | 18...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 1000 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 4 |
---|---|
Technologie | PNP |
Plage de tension DC [V] | 20...30; (AUX) |
Courant max. par sortie [mA] | 1000; (catégorie d'utilisation DC-12: 700 mA; catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] | 4 |
Résistance courts-circuits | oui |
Séparation galvanique | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | AUX |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...75 | |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
Indice de protection | IP 20 | |
Protection bornes | IP 20 | |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 277 | ||||||
Remarques | L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation isolée galvaniquement. ; Cette source de tension doit disposer au secondaire d'un fusible avec homologation UL (voir fiche jointe). ; Comme alternative une alimentation Class 2 peut être utilisée pour alimenter AUX. |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage | |||||||||||||||
Mode d’adressage étendu | non | |||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 117,9 |
---|---|
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Matières | plastique; PC-GF20 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm |
---|