- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine
- AC5210
Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
- Montage sans outils et câblage simple grâce à la technologie de montage rapide
- Câble plat orientable dans trois directions différentes
- LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
Application
Application | montage sur le terrain |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 300 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 18...30 |
Courant max. total des entrées [mA] | 250; (2 x 125) |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 218 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage | ||||||||||||||||||||
Mode d’adressage étendu | oui | ||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 89001 | ||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 284,5 |
---|---|
Type de montage | câble plat AS-i à embrocher directement |
Matières | PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
|
---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions |
---|---|
Raccordement | Connecteur: M12 |