- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine
- AC522A
Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- Montage sans outils et câblage simple grâce à la technologie de montage rapide
- Câble plat orientable dans trois directions différentes
- LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
Application
Application | module AS-i ATEX |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 250 |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 2 |
---|
Entrées
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
---|---|
Nombre des entrées analogiques | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Entrée analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Entrées analogiques protégées contre les courts-circuits | oui |
Résolution entrée analogique | 12 bit |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 50 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 174 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage |
Mode d’adressage étendu | non |
Profil maître AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.D |
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
Code ID AS-i [hex] | 3.D |
Certificat AS-i en cours | oui |
Données mécaniques
Poids [g] | 233 |
---|---|
Type de montage | câble plat AS-i à embrocher directement |
Matières | PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions | |
Connecteur: M12; codage: A |