• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine
  5. AC5274

Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5274

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5274

ClassicLine 4DI 3DO IP67

  • Montage sans outils et câblage simple grâce à la technologie de montage rapide
  • Câble plat orientable dans trois directions différentes
  • LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA] 250
Courant de sortie total [A] 3
Alimentation en tension supplémentaire [V] 15...30 DC; (AUX)
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 3
Entrées
Nombre des entrées TOR 4
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 18...30
Courant max. total des entrées [mA] 200
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6...10
Courant d’entrée niveau bas [mA] 0...2
Niveau du signal logique haut [V] > 11
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre des sorties TOR 3
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 15...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie [mA] 1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Alimentation actionneurs par les sorties AUX
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Années] 162
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Adressage AS-i Prise d'adressage
Mode d’adressage étendu oui
Profil maître AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.A.E
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] A.E
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
entrée 1 2 3 4
Connecteur femelle I-1 I-2 I-3 I-4
broche 4 4 4 4
Sortie 1 2 3 -
Connecteur femelle O-1 O-2 O-3 -
broche 4 4 4 -
Données mécaniques
Poids [g] 273,7
Type de montage câble plat AS-i à embrocher directement
Matières PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
erreurs LED, rouge
Fonction LED, jaune
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Accessoires
Fourniture
embase
Accessoires en option
Bouchon: M12, E73004
Remarques
Remarques
Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions
Raccordement électrique - Entrées
Connecteur: M12; codage: A
Raccordement électrique - Sorties
Connecteur: M12; codage: A