- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Composants pour bus de terrain
- Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
- AC6001
Maître IO-Link avec interface AS-i
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
Maître IO-Link avec interface AS-i
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
- Echange facile d'appareils grâce à la mémoire des paramètres intégrée
- Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Pour le raccordement de jusqu'à quatre appareils IO-Link
- Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
Application
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
---|---|
Fonction "daisy chain" (connexion en série) | alimentation en tension; interface bus de terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Consommation [mA] | 300...1500; (AUX) |
Consommation max. via AS-i [mA] | 100 |
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 1,1; (ports 1 + 2: 0,55 (AUX); ports 3 + 4: 0,55 (AUX)) |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 8; (configurable) |
---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des sorties TOR: 4 |
Entrées
Nombre des entrées TOR | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Alimentation capteurs, entrées | AUX |
Niveau du signal logique haut [V] | 11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 300 |
Résistance courts-circuits | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | AUX |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link; AS-i |
---|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Révision IO-Link | 1.1 |
Nombre de ports classe A | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K) | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 161 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | non | ||||||
Profil AS-i |
|
||||||
Nombre d'appareils AS-i | 1...5 |
Données mécaniques
Poids [g] | 255 |
---|---|
Matières | boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L) |
Raccordement électrique
Raccordement au module | M12 |
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Raccord process
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connecteur: 4 x M12; codage: A |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
X21 | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
X22 | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|