- Produits
- AL1222
Application
Application | Modules E/S terrain |
---|---|
Fonction "daisy chain" (connexion en série) | alimentation en tension; interface bus de terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC; (US ; selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de protection | III |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...30 DC; (UA) |
Courant de sortie total [A] | 3,6 |
---|
Courant de sortie total [A] | 3,6 |
---|
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 12; (configurable) |
---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 12; Nombre des sorties TOR: 8 |
Entrées
Nombre des entrées TOR | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | 11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 300 |
Résistance courts-circuits | oui |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | EtherNet/IP | ||||
Réglages usine |
|
||||
Remarque concernant les interfaces |
|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Révision IO-Link | 1.1 |
Nombre de ports classe A | 4 |
Nombre de ports classe B | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 63 |
Données mécaniques
Poids [g] | 418,3 |
---|---|
Matières | boîtier: PA orange; Connecteur femelle: laiton nickelé |
Matière des joints | FKM |
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: FKM |
---|
Raccordement électrique - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
X31 | Connecteur: M12; codage: T |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
X32 | Connecteur: M12; codage: T; Joint d'étanchéité: FKM |
---|