Application
Application |
applications aseptiques; Modules E/S terrain |
Fonction "daisy chain" (connexion en série) |
interface bus de terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
20...28 DC; (US ; selon TBTS/TBTP) |
Consommation [mA] |
300...3900; (US) |
Classe de protection |
III |
Alimentation capteurs US
Courant de sortie total [A] |
3,6 |
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties |
16; (configurable) |
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des sorties TOR: 8 |
Entrées
Nombre des entrées TOR |
16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
Niveau du signal logique haut [V] |
11...28 |
Niveau du signal logique bas [V] |
0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR |
oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR |
8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
Courant max. par sortie [mA] |
300 |
Résistance courts-circuits |
oui |
Interfaces
Interface de communication |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Standard de transmission |
100Base-TX |
Taux de transmission |
100 MBit/s |
Protocole |
PROFINET |
Réglages usine |
Adresse IP: 0.0.0.0 |
masque de sous-réseau: 0.0.0.0 |
adresse IP passerelle: 0.0.0.0 |
adresse MAC: voir l'étiquette |
|
Remarque concernant les interfaces |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
redondance S2 |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
topologies de réseau supportées : ligne |
anneau |
|
Ethernet - Internet of Things
Standard de transmission |
10Base-T; 100Base-TX |
Taux de transmission |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocole |
MQTT JSON |
Réglages usine |
Adresse IP: 169.254.x.x |
masque de sous-réseau: 255.255.0.0 |
adresse IP passerelle: 0.0.0.0 |
adresse MAC: voir l'étiquette |
|
Remarque concernant les interfaces |
Protocole de sécurité: HTTPS |
|
IO-Link Master
Type de transmission |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Nombre de ports classe A |
8 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...60 |
Température de stockage [°C] |
-25...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
90 |
Indice de protection |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K) |
Indice de protection (NEMA 250) |
6P |
Degré de pollution |
2 |
Fluides chimiques |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Tenue aux chocs |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Années] |
76 |
Données mécaniques
Poids [g] |
427,1 |
Matières |
boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L) |
Matière des joints |
EPDM |
Accessoires
Fourniture |
Bouchon: 1 x M12, inox, E12542 |
|
Remarques
Remarques |
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions. |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
PROFINET X21, X22 |
Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM |
Raccordement électrique - Raccord process
IO-Link Port Class A X01...X08 |
Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM |
Raccordement électrique - alimentation en tension
X31 |
Connecteur: M12; codage: A |