- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Composants pour bus de terrain
- IO-Link - Modules M12
- AL2301
module d'entrée/sortie IO-Link
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
module d'entrée/sortie IO-Link
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
- Diverses fonctions d’entrées et de sorties TOR et analogiques vers la communication IO-Link dans un seul module.
- 8 ports E/S paramétrables indépendamment les uns des autres
- Séparation galvanique de la tension auxiliaire et d’IO-Link
- Filtres d’entrée TOR, variante PerformanceLine avec un courant de sortie pouvant atteindre 1,8 A
- Extension de maîtres IO-Link avec des entrées et sorties supplémentaires
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 1100; (US) |
Classe de protection | III |
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 16; (configurable) |
---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des entrées analogiques: 8; Nombre des sorties TOR: 16 |
Entrées
Nombre des entrées TOR | 16; (configurable) |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 3 (CEI 61131-2)) |
Alimentation capteurs, entrées | US |
Alimentation en tension [V] | 18...30 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 2...15 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...1,5 |
Niveau du signal logique haut [V] | 11...28 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Nombre des entrées analogiques | 8; (configurable Entrée courant / tension) |
Entrée analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Entrée analogique (tension) [V] | 0...10 |
Résolution entrée analogique | 16 Bit |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 16; (configurable) |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 1000 |
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] | 1 |
Protection courts-circuits | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | US |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||
Mode SIO | non | ||||||
Type de port maître requis | A | ||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 4 | ||||||
DeviceID supportés |
|
||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...70 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 67 | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 467,68 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Matières | boîtier: PA orange; Connecteur femelle: laiton nickelé |
Matière des joints | FKM |
Couple de serrage [Nm] | < 0,8 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - IO-Link
X1 | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Raccordement électrique - entrées/sorties
X1.0...X1.7 | Connecteur: 8 x M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM |
---|