- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Composants pour bus de terrain
- IO-Link - Modules M12
- AL2336
Module IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
Module IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
- Six emplacements, chacun avec deux sorties TOR pour douze actionneurs
- Deux alimentations en tension séparées, chacune avec une capacité de charge de 1,8 A
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Pour la commande simple des actionneurs sur les maîtres IO-Link quelconques
- Transfert de données et d'énergie également possible avec un câble de liaison non blindé
Application
Application | Modules E/S terrain |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Consommation [mA] | 50; (US) |
Classe de protection | III |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 18...30 DC; (UA) |
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] | 3600; (UA) |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 12 |
---|
Sorties
Nombre des sorties TOR | 12; (6 x 2) |
---|---|
Fonction de sortie | PNP |
Courant max. par sortie [mA] | 1800 |
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] | 3,6; (courant de sortie par côté sortie: 1800 mA) |
Séparation galvanique | oui |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceID supportés |
|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Révision IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Mode SIO | non |
Temps de cycle de process min. [ms] | 5,6 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...70 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 67 | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 308,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Matières | boîtier: PA; Connecteur femelle: laiton nickelé |
Matière des joints | FKM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - IO-Link
X1 | Connecteur: M12; codage: A |
---|
Raccordement électrique - Sorties
X1.0...X1.5 | Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
X31 | Connecteur: M12; codage: A |
---|