- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Composants pour bus de terrain
- IO-Link - Modules M8
- AL2411
Module IO-Link CompactLine
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
Module IO-Link CompactLine
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
- Kompakte Bauform durch M8 Buchsen
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Erkennen von Kurzschluss und Überspannung
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | 50 |
Courant de sortie par port [A] | 0,1 |
---|
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 8; (4 x 2) |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Limitation courant d'entrée [mA] | 15 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceID supportés |
|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Révision IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Mode SIO | non |
Données process TOR | 32 |
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,9 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | ||||
Indice de protection | IP 67 | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 144,5 |
---|---|
Matières | PBT; Connecteur femelle: laiton nickelé; Joint torique: FKM |
Matière des joints | FKM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - IO-Link
Connecteur: M12; codage: A |
Raccordement électrique - Raccord process
Connecteur: M8; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM |