- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules de terrain Ethernet
- Modules E/S Ethernet pour l’industrie agroalimentaire et des boissons
- AL4323
Module Ethernet avec interface EtherNet/IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
Module Ethernet avec interface EtherNet/IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
- Module bus de terrain avec entrées et sorties TOR
- Raccordement direct d’actionneurs de de capteurs au bus de terrain pour une structure de câblage moins complexe
- Possibilité de connecter de grands actionneurs
- Fonction de compteur à haute fréquence avec possibilité de commutation directe des sorties
- Technologie de connexion M12, codage L pour un chaînage simple du chemin de courant
Application
Application | applications aseptiques; Modules E/S terrain |
---|---|
Fonction "daisy chain" (connexion en série) | alimentation en tension; interface bus de terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...28 DC; (US ; selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 300...3900 |
Classe de protection | III |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...28 DC; (UA) |
Courant de sortie total [A] | 8 |
---|---|
Courant de sortie par port [A] | 3,6 |
Courant de sortie total [A] | 3,6 |
---|---|
Courant de sortie par port [A] | 3,6 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des sorties TOR: 8 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 8; (type 2 selon CEI 61131-2) |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | 11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 8 |
---|---|
Résistance courts-circuits | oui |
Courant max. par sortie [mA] | 3600 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Fonction de compteur | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions et paramètres |
|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | EtherNet/IP | ||||
Réglages usine |
|
||||
Remarque concernant les interfaces |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K) | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 435,9 |
---|---|
Matières | boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L) |
Matière des joints | EPDM |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Raccordement électrique - Raccord process
Digital Output X1...X4 | Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
XD1 | Connecteur: M12; codage: L |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
XD2 | Connecteur: M12; codage: L; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|