- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Appareils pour la commande et la surveillance
- IHM robuste avec processeurs single-core 32-bit
- CR1087
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...32 DC |
---|---|
Puissance absorbée [W] | 7,2 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des entrées analogiques: 1; Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 1 |
---|---|
Nombre des entrées analogiques | 1 |
Entrée analogique (courant) [mA] | 0...20 |
Entrée analogique (tension) [V] | 0...32 |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 1 |
---|
Logiciel / programmation
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui |
---|
Interfaces
Nombre des interfaces CAN | 4 |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 1 |
Nombre des interfaces USB | 2 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1614 |
---|---|
Type de montage | encastré ou en surface |
Dimensions [mm] | 157 x 192 x 53,6 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Eléments de service |
|
||
Résolution de l'affichage | 800 x 480 | ||
Type d'afficheur | affichage couleur | ||
Taille de l'afficheur | 7" | ||
Rétroéclairage de l'afficheur | LED |
Mémoires de données
Horloge temps réel | oui |
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12 |