- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Systèmes de contrôle-commande
- Systèmes de contrôle-commande avec des exigences de protection élevées
- CR7132
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 80 |
---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 32; Nombre des entrées analogiques: 32; Nombre des entrées fréquence: 32; Nombre des sorties TOR: 48 |
Entrées
Nombre des entrées fréquence | 32 |
---|---|
Nombre des entrées TOR | 32 |
Nombre des entrées analogiques | 32 |
Entrée analogique (courant) [mA] | 0...20 |
Entrée analogique (tension) [V] | 0...32 |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 48 |
---|---|
Nombre des sorties PWM | 32 |
Nombre des sorties PWM-I | 32 |
Nombre des sorties shunt H | 4 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | fonctions d'entrée/de sortie |
---|---|
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui |
Interfaces
Nombre des interfaces CAN | 4 |
---|---|
Nombre des interfaces RS232 | 1 |
Nombre des interfaces USB | 1 |
Classification de sécurité
Norme |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 2025,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 153 x 43 x 277 |
Remarques
Remarques | Ne plus utiliser pour de nouveaux projets. |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |