- Produits
- Capteurs
- Capteurs de vitesse
- Contrôleurs de vitesse compacts pour applications en zone explosible
- DI523A
Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Surveillance fiable sans contact de sous-vitesse
- 2 en 1 : évaluation de la vitesse de rotation et capteur dans un boîtier compact
- Réglage simple du point de commutation via un potentiomètre
- Avec IO-Link pour la transmission de signaux et de données de diagnostic
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Portée [mm] | 10 |
Interface de communication | IO-Link |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Application
Application | évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage |
---|
Données électriques
Tension nominale DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consommation [mA] | < 22 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 250 |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 10 |
---|---|
Portée réglable | non |
Portée réelle Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...8,1 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Principe de mesure | inductif |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 10 |
Temps de réponse
Temporisation de démarrage [s] | 0...30 |
---|---|
Fréquence d´amortissement max. [Imp/min] | 18000 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation | potentiomètre multi-tours ou IO-Link |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...60 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 656 |
Données mécaniques
Poids [g] | 322 |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | laiton revêtement spécial; PA; TPE-U |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|