- Produits
- Capteurs
- Capteurs de vitesse
- Contrôleurs de vitesse compacts pour applications en zone explosible
- DI602A
Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Surveillance fiable sans contact de sous-vitesse
- 2 en 1 : évaluation de la vitesse de rotation et capteur dans un boîtier compact
- Réglage simple du point de commutation via un bouton Teach
- Pour raccordement direct à un API
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Portée [mm] | 8 |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | évaluation de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage |
Données électriques
Tension nominale DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (pour emploi en dehors de la zone explosive: 250; Sortie d'impulsions: 15) |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée réglable | non |
Portée de travail [mm] | 0...6 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Principe de mesure | inductif |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 10 |
Temps de réponse
Temporisation de démarrage [s] | 0...15 |
---|---|
Fréquence d´amortissement max. [Imp/min] | 18000 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation | Fonction Teach |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...60 | |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Remarque sur le marquage ATEX sur le produit |
|
||
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 1051 |
Données mécaniques
Poids [g] | 177 |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti); PBT; TPE-U |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
bemerkungen
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|