Application
Homologation radio pour |
UE/RED; Inde |
Information sur l’homologation radio |
La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ». |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
19,2...28,8 DC |
Consommation [mA] |
500 |
Puissance absorbée [W] |
8,6 |
Classe de protection |
III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] |
865...868 (ETSI) |
Norme RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puissance d'émission ERP [mW] |
120; (maximum: 200 mW) |
Sorties
Courant max. par sortie [mA] |
100; (max.) |
Interfaces
Interface de communication |
Ethernet |
Ethernet - Internet of Things
Standard de transmission |
10Base-T; 100Base-TX |
Taux de transmission |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocole |
MQTT JSON |
Réglages usine |
Adresse IP: 192.168.0.79 |
masque de sous-réseau: 255.255.255.0 |
adresse IP passerelle: 192.168.0.100 |
|
Type d'utilisation |
transmission de données; Paramétrage |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...55 |
Remarque sur la température ambiante |
avec platine de montage et dissipateur thermique: -20...60 °C |
|
Température de stockage [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / chocs permanents |
|
50 g (11 ms) / choc individuel |
|
Tenue aux vibrations |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
734,2 |
Dimensions [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Matières |
boîtier: aluminium; PBT / PC; inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
alimentation en tension |
1 x LED, vert |
rampe de LED |
4 x LED, jaune nombre de tags dans le champ |
état |
2 x LED, vert/rouge interface bus de terrain |
état |
2 x LED, vert / jaune Ethernet |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Connecteur: 2 x M12; codage: D |
Raccordement électrique - alimentation en tension
PWR |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |