- Produits
- Traitement d’images / identification
- RFID
- Appareils RFID compacts avec interface bus de terrain
- DTE911
appareil RFID compact
DTE911
DTRUHFA HLRWPNUS04
appareil RFID compact
DTE911
DTRUHFA HLRWPNUS04
Application
Homologation radio pour | Chine |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 500 |
Puissance absorbée [W] | 8,6 |
Classe de protection | III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 920,5...924,5 |
Norme RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puissance d’émission EIRP [mW] | 200; (maximum: 250 mW) |
Sorties
Courant max. par sortie [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|
Protocole | PROFINET |
---|---|
Type d'utilisation | transmission de données |
Protocole | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Réglages usine |
|
|||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...80 | |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 691,2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Matières | boîtier: aluminium; PBT / PC; inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Connecteur: 2 x M12; codage: D |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
PWR | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|