Application
Homologation radio pour |
Chine |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
24 DC |
Consommation [mA] |
700 |
Fréquence de fonctionnement [MHz] |
920,5...924,5 |
Prise antenne |
4; (TNC Reverse) |
Norme RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Puissance d'émission ERP [mW] |
2000; (paramétrable pas à pas: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impédance [Ω] |
50 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4 |
Sorties
Nombre des sorties TOR |
4 |
Courant max. par sortie [mA] |
500; (max.) |
Zone de détection
Valeur du seuil RSSI |
réglable via le logiciel |
Interfaces
Interface de communication |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Protocole |
EtherNet/IP |
Type d'utilisation |
transmission de données |
Ethernet - TCP/IP
Protocole |
TCP/IP |
Type d'utilisation |
Paramétrage; transmission de données |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...55 |
Température de stockage [°C] |
-40...85 |
Indice de protection |
IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] |
3446,8 |
Dimensions [mm] |
300 x 300 x 71 |
Matières |
boîtier: aluminium; Capot protecteur: plastique; prise TNC: laiton / PTFE; connecteur: Laiton / plastique |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
fonctionnement |
1 x LED, jaune / vert |
|
4 x LED, multicolore programmable |
|
Signal acoustique |
buzzer |
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
LAN |
Connecteur: 1 x M12; codage: X |
Raccordement électrique - alimentation en tension
Power Supply |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Raccordement électrique - entrées/sorties