Tête de lecture / écriture RFID HF
DTI420
DTRHF GBRWIOUS03
Tête de lecture / écriture RFID HF
DTI420
DTRHF GBRWIOUS03
- Pour l'identification fiable d'ID-Tags sur des porte-pièces et des produits
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans le domaine des techniques de montage, d'alimentation et de manutention
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Tête de lecture/écriture RFID HF pour montage encastré
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Application
Application | détection d'objets sur des systèmes de transport | |
---|---|---|
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Japon; Chine; Taïwan; Inde; Singapour | |
Information sur l’homologation radio |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Zone de détection
Distance frontale tête de lecture / écriture [mm] | 100 | |||
---|---|---|---|---|
Distance latérale tête de lecture / écriture [mm] | 60 | |||
Distance au TAG [mm] |
|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Mode SIO | non | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 110,3 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: inox; Tambour de réglage: PPS; fenêtre LED: PEI |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|