appareil RFID UHF compact
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
appareil RFID UHF compact
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Pour l'identification fiable d'ID-Tags sur des porte-pièces et des produits
- tête de lecture/écriture RFID UHF longue portée
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Pour le raccordement au maître IO-Link version 1.1 par connecteur M12 éprouvé
Application
Application | détection d'objets sur des systèmes de transport |
---|---|
Homologation radio pour | Canada; États-Unis |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 250 |
Puissance absorbée [W] | 4,8 |
Classe de protection | III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 902...928 |
Norme RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puissance d’émission EIRP [mW] | 200; (maximum: 410 mW) |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Sécurité électrique |
|
||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 635,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 120 x 50 x 113 |
Matières | PBT; PC; inox; aluminium |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A |