- Produits
- Traitement d’images / identification
- RFID
- Appareils RFID compacts avec interface CANopen pour engins mobiles
- DTM428
Tête de lecture / écriture avec CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Tête de lecture / écriture avec CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Application
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Japon; Chine; Taïwan; Inde; Singapour | |
---|---|---|
Information sur l’homologation radio |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Classe de protection | III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Zone de détection
Distance au TAG [mm] |
|
---|
Interfaces
Interface de communication | CAN |
---|
Protocole | CANopen |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 506 |
Données mécaniques
Poids [g] | 120,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4301/304); Tambour de réglage: PPS; bouchon arrière : PUR |
Couple de serrage [Nm] | < 25 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 0,8 m |