- Produits
- Maintenance préventive conditionnelle
- Signalisation et affichage
- Rubans LED pour l'éclairage et la signalisation
- DV1000
ruban LED RVBW
DV1000
LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68
ruban LED RVBW
DV1000
LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68
- LEDs en rouge, vert, bleu et blanc activables via des connecteurs individuels
- Version extrêmement robuste et entièrement surmoulée avec indice de protection IP 68
- Montage en courbe ou droit
- Rendement lumineux élevé avec des LED haute performance
article arrêté
Article de remplacement: DV1100 Comparaison de produits: DV1000 / DV1100 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Application | signalisation des états de la machine |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tension nominale DC [V] | 24; (selon TBTS/TBTP) | |
Consommation [mA] | 100 | |
Température de couleur [K] | 4000 | |
Flux lumineux [lm] | rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2 | |
Remarque sur le flux lumineux [lm] |
|
|
Durée de vie typique [h] | 30000 |
Entrées
Technologie des entrées TOR | 24 V PNP |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...45 |
---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 |
Indice de protection | IP 68 |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
Homologation | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 34,2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 77,5 x 14,2 x 4,5 |
Matières | TPU |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 0,3 m | |
Connecteur: M12; codage: A |
Diagrammes et courbes
|
|
---|