• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IO-Link
  3. IO-Link - displays / signalling
  4. Lampes de signalisation
  5. DV1501

lampe de signalisation à 5 segments avec sortie de données IO-Link

DV1501

LED-Tower-5/MDA/Bracket

lampe de signalisation à 5 segments avec sortie de données IO-Link

DV1501

LED-Tower-5/MDA/Bracket

  • Idéal pour le retrofit de machines et d’installations existantes
  • Visibilité optimale
  • Technologie moderne LED RVB – longue durée de vie, encombrement réduit
  • Reprise des couleurs de signalisation des lampes existants grâce à des LED RVB librement configurables
  • Affichage et transmission des états des machines via IO-Link à un logiciel d’évaluation de niveau supérieur
  • ce
  • ukca
Application
Application Affichage et transmission des états des machines via IO-Link à un logiciel d’évaluation de niveau supérieur
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V] 24
Consommation [mA] < 200
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 6
Entrées
Nombre des entrées TOR 6
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1700
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...50
Température de stockage [°C] -40...75
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Pression d'air [kPa] < 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Poids [g] 540,5
Type de montage Socle de montage
Dimensions [mm] Ø 70 / L = 344
Matières boîtier: ABS; lentille: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état 1 x LED, vert
segment LED 5 x 4 LED
Accessoires
Accessoires en option
fixation de base, E89060
dispositif de fixation pour mur, E89061
Adaptateur de montage, E89063
fixation avec sortie de câble latérale, E89064
Tube de montage, E89065
Tube de montage, E89066
Tube de montage, E89067
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: M12; codage: A
Diagrammes et courbes
montage à la base
montage mural