lampe de signalisation à 1 segment
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
lampe de signalisation à 1 segment
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
- Commande via IO-Link ou entrées TOR
- Visibilité optimale
- Installation facile au moyen d’un écrou de fixation M30
Application
Application | signalisation des états de la machine |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP ; "supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 24 |
Consommation [mA] | < 90 |
Courant de pointe au démarrage max. [mA] | 400 |
Durée courant de pointe au démarrage [ms] | 50 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...75 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 |
Indice de protection | IP 67 |
Degré de pollution | 2 |
Données mécaniques
Poids [g] | 153 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Matières | boîtier: ABS; lentille: PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
IO-Link | Connecteur: M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
montage à la base
|
|
---|
montage mural
|
|
---|
courbe de répartition de l’intensité lumineuse
|
|
---|
courbe de répartition de l’intensité lumineuse
|
|
---|
courbe de répartition de l’intensité lumineuse
|
|
---|