- Produits
- DX2023
Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
- Pour le contrôle de la vitesse de rotation, de la vitesse, du nombre de pièces ou du temps de cycle
- Pour l'affichage et l'évaluation de séquences d'impulsions avec une haute fréquence d'entrée
- Écran LCD bien lisible
- Utilisation intuitive par écran tactile et messages clairs
- Avec quatre sorties de commutation réglables
Caractéristiques du produit
Dimensions [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Application
Application | Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions |
---|
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Consommation [mA] | 100 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 2 |
---|
Sorties
Nombre des sorties TOR | 4 |
---|---|
Protection surcharges | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...70 |
Indice de protection | IP 65 |
Protection bornes | IP 20 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 352 |
---|---|
Type de montage | découpe tableau de commande: 91 x 43 mm |
Dimensions [mm] | 48 x 112 x 116 |
Matières | Noryl UL94-V-0 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement | bornes à vis: |
---|