Prise à câbler
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
Prise à câbler
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Large plage de température de fonctionnement
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Marquage ATEX |
|
|
|
|
Données mécaniques
Poids [g] | 59,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | 29 x 29 x 71 |
Matières | PBT |
Matière du corps | PBT |
Matière écrou moleté | PA |
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 10...12 mm |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x Rd24, droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA; Contacts: doré |
---|