Prise à câbler
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Prise à câbler
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Large plage de température de fonctionnement
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
Application
Application | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
Homologation | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Marquage ATEX |
|
|
|
|
Données mécaniques
Poids [g] | 35,7 |
---|---|
Dimensions [mm] | 25 x 25 x 56 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | PA |
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M18, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA |
---|