• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Actionneurs, cibles, aimants et TAG
  4. Butées pour détecteurs inductifs
  5. E10154

Butée

E10154

LIMIT PLUNGERS IE

Butée

E10154

LIMIT PLUNGERS IE

  • Protection fiable pour butée mécanique
  • Résistant aux forces d'actionnement élevées
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Permet une commutation indépendante du matériel
  • Garantie d'un point de commutation défini avec exactitude
Application
Version pour boîtiers, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b
Données mécaniques
Poids [g] 36,6
Matières Butée: acier de décolletage; butée mobile: acier 1.0503 (C45K) trempé; Ecrou: laiton nickelé
Force d'actionnement [N] 4,9...7845
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces