• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Brides de fixation
  5. E10192

Bride de fixation

E10192

Mounting Set D20

Bride de fixation

E10192

Mounting Set D20

  • Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Fixation fiable par serrage avec deux vis
Données mécaniques
Poids [g] 67,2
Dimensions [mm] 35 x 50 x 29
Diamètre intérieur [mm] 20
Matières PA
Accessoires
Fourniture
vis à six pans creux: 2 x M6 x 30
rondelles-ressort: 2
écrous pour rails profilés type C: 2 x SW 11 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces