- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E10217
Câble avec prise femelle
E10217
ADOAG030--S0002E03
Câble avec prise femelle
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Large plage de température de fonctionnement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Données mécaniques
Poids [g] | 33 |
---|---|
Dimensions [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR |
---|