• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E10261

Câble avec prise femelle

E10261

ADOAA030MSS0010E03

Câble avec prise femelle

E10261

ADOAA030MSS0010E03

  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Courant de sortie total [A] 4; (40° C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Homologation UL
Ta < 75 °C
Numéro de fichier UL E191684
Données mécaniques
Poids [g] 383,5
Dimensions [mm] 26 x 14,5 x 38,5
Matières TPU noir
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 2 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, jaune, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé