• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Actionneurs, cibles, aimants et TAG
  4. Aimants amortissants
  5. E10752

Aimant amortisseur

E10752

MAGNET M4.0 HARD FERRITE

Aimant amortisseur

E10752

MAGNET M4.0 HARD FERRITE

  • Pour la garantie d'une distance de commutation élevée
  • Pour utilisation en association avec des détecteurs magnétiques
  • Montage dissimulé derrière l’aluminium et l’acier possible
  • Large plage de température de fonctionnement
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...250
Données mécaniques
Poids [g] 37
Dimensions [mm] Ø 30 / L = 10
Matières ferrite dure HF 24/23
Intensité du champ magnétique [mT] 80
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces