- Produits
- Technologie de connexion
- Prolongateurs
- Prolongateurs avec connecteur pour électrovannes
- E10817
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
- Raccordement fiable de vannes sur le terrain
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- LED bien visible
- Connecteur rectangulaire robuste
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 62,55 |
---|---|
Dimensions [mm] | 30 x 15 x 39 |
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L) |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L) |