• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs avec connecteur pour électrovannes
  5. E10818

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10818

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10818

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

  • Raccordement fiable de vannes sur le terrain
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • LED bien visible
  • Connecteur rectangulaire robuste
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Protection contre les surcharges oui; (VDR)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 76
Dimensions [mm] 30 x 15 x 39
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)