- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E10976
Câble avec prise femelle
E10976
ADOGH080MSS0005A06
Câble avec prise femelle
E10976
ADOGH080MSS0005A06
- Raccordement 8 pôles
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Transmission fiable des signaux de capteur
- Large plage de température de fonctionnement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 245,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé |
---|