• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E11251

Câble avec prise femelle

E11251

ADOGA050MSS0010H04

Câble avec prise femelle

E11251

ADOGA050MSS0010H04

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 300 AC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 312,402
Dimensions [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé